DCR 1000i / 1100i
Leitor de códigos baseado em câmera para identificação de códigos 2D/1D
Os sensores Simple Vision da série DCR 1000i/1100i
Os sensores Simple Vision da série DCR 1000i/1100i são dispositivos compactos, versáteis e de alto desempenho com funções de processamento de imagem para a identificação de códigos 2D/1D. Uma grande variedade de modelos com duas resoluções diferentes garante a flexibilidade máxima.
Com ferramentas potentes de processamento de imagem, software fácil de configurar, lentes intermutáveis e iluminação LED de alto desempenho integrada, os sensores Simple Vision da Leuze oferecem um desempenho excelente e alta eficiência.
Vantagens
- Excelente desempenho do produto para tarefas de identificação 1D/2D
- Algoritmo de leitura aprimorado para códigos DPM
- Conjuntos de ferramentas para OCR e OCV
- Interfaces digitais integradas TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- A lente pode ser trocada para oferecer flexibilidade em relação à distância, campo de visão e resolução
- Iluminação LED de alto desempenho integrada e comutável em branco e vermelho para uma imagem ideal de alto contraste
- Tampas de filtro para aplicações exigentes, como a leitura de códigos marcados diretamente em superfícies altamente refletivas, como metal
- A carcaça compacta permite a integração em praticamente todos os conceitos de instalação, mesmo em situações de montagem em espaços confinados
- Protegido por uma carcaça IP67, o leitor de códigos funciona de maneira confiável também em um ambiente de produção exigente
Com uma seleção flexível de modelos, oferecemos diferentes opções de dispositivo para várias tarefas e orçamentos:
DCR 1000i / 1100i
O potente algoritmo de leitura de códigos garante excelentes taxas de leitura elevadas. Este modelo tem um algoritmo opcional melhorado especialmente para códigos DPM:
- Leitura de códigos 1D/2D
- Leitura de códigos DPM
- Verificação da qualidade da impressão (OCV)
- Leitura de texto simples (OCR)
Destaques
Comissionamento rápido e diversas possibilidades de utilização
Suporte para os protocolos industriais mais comuns
O software Leuze Vision Studio oferece ferramentas potentes e estatísticas para processamento de imagem e inspeção, que também podem ser usadas offline. O ajuste dos sensores pode ser realizado de maneira econômica e rápida pelo usuário, sem a necessidade de treinamentos especiais ou conhecimentos especializados. Os sensores Simple Vision podem ser utilizados em diversas tarefas industriais:
- Verificação da posição para o controle de sistemas de manipulação ou de uma ferramenta, a fim de corrigir a posição de deslocamento
- Identificação de uma peça com base em marcações, formato ou outras características
- Verificação de uma peça quanto à produção ou montagem correta
- Medição e contagem de peças
- Verificação de peças quanto a erros
Os protocolos de interface comuns, como TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP e também FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol) são suportados. Isso facilita a comunicação e a coleta de dados. Para o controle direto de processos simples ou para a conexão a um CLP, também estão disponíveis entradas e saídas digitais.
Lente que pode ser trocada para flexibilidade
Graças às quatro lentes S-Mount que podem ser trocadas, com ajuste do foco variável e dois diafragmas diferentes, os sensores de processamento de imagem DCR 1000i/1100i oferecem uma alta flexibilidade em relação à distância de leitura, campo de visão, resolução e profundidade de campo de leitura.
Verificação ótica de caracteres (OCV)
Reconhecimento visual de caracteres (OCR)
O DCR 1000i OCV pode ler códigos 1D/2D dentro de uma aplicação e verificar a qualidade da impressão (data de validade, lote etc.). Não é necessária uma configuração complexa com vários parâmetros. O sensor só precisa receber uma imagem de referência da impressão. Impressões defeituosas devido a cabeçotes de impressão entupidos, tinta gasta ou problemas de adesão podem ser reconhecidas durante o processo contínuo. Os produtos com defeito podem ser ejetados em um estágio inicial.
Com sua função de OCR integrada, o DCR 1100i OCR não apenas lê códigos 1D e 2D, mas também reconhece texto simples de maneira confiável e precisa. A função OCR do nosso sensor aumenta a transparência, a rastreabilidade e a garantia de qualidade na fabricação, isso é perfeito para os setores automotivo, farmacêutico ou de tecnologia de embalagens.
Aplicações
leitura simultânea de vários códigos 1D e 2D
Exigência:
em uma embalagem secundária são aplicados um código 1D e um código 2D. Para fins de garantir a qualidade, os códigos devem ser escaneados antes que um pacote de 5 seja embalado em uma caixa de papelão. Durante este processo, os códigos devem ser identificados simultaneamente com um único scan, independentemente do tipo de código.
Solução:
o novo DCR 1000i pode realizar sem problemas a leitura de códigos 1D e 2D individuais ou realizar simultaneamente a leitura de qualquer quantidade de códigos 1D e 2D usando uma decodificação de códigos múltiplos.
leitura de códigos diretamente impressos em material de embalagem
Exigência:
Um código 2D é impresso diretamente em uma embalagem secundária. A descodificação destes chamados códigos DPM é indispensável para a rastreabilidade dos produtos.
Solução:
O sensor Simple Vision DCR 1000i DPM possui um algoritmo de leitura otimizado, projetado especialmente para a descodificação de códigos impressos diretamente em embalagens.
Controle de etiqueta com verificação da qualidade da impressão (OCV)
Exigência:
um código, uma data de validade e um número de lote estão fixados na embalagem. O código deve ser detectado e a impressão deve ser verificada no mesmo momento para garantir que a impressão esteja presente, completa e legível.
Solução:
o DCR 1000i OCV pode identificar códigos 1D/2D ao mesmo tempo em que compara a impressão com uma imagem de referência ensinada e avalia se o código atende à qualidade exigida (valor de limite ajustável) ou não.
Technische Eigenschaften
| DCR | DCR TDPM | DCR 1000i TOCV | DCR 1100i TOCR | |
| Barcode erkennen | • | • | • | • |
| Barcode lokalisieren | • | • | • | • |
| Barcode zählen | • | • | • | • |
| Barcode mit DPM-Markierung erkennen | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung zählen | • | |||
| Druckqualitätsverifizierung (OCV) | • | |||
| Text erkennen | • | |||
| Text lokalisieren | • | |||
| Zeichen zählen | • |
Lista de artigos
- Série: DCR 1100i
- Tipo de código legível: GS1 Databar Expanded, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5...
- Série: DCR 1100i
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Série: DCR 1100i
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Série: DCR 1100i
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Série: DCR 1100i
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Série: DCR 1100i
- Tipo de código legível: 2/5 NEC, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Série: DCR 1000i
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Série: DCR 1000i
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Série: DCR 1000i
- Tipo de código legível: GS1 Databar Limited, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 ...
- Série: DCR 1000i
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Série: DCR 1000i
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Série: DCR 1000i
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...