Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Detecção e posicionamento para robôs móveis e AGVs

Em processos automatizados, os sensores atuam como os “olhos” do sistema de automação e desempenham uma ampla gama de funções. Por exemplo, eles permitem a detecção de objetos, o monitoramento de posição, a identificação de componentes e alinhamento e posicionamento precisos ao longo dos eixos X e Y.

Estão disponíveis diversos tipos de tecnologia de sensores para atender a essas diversas exigências. Dependendo da aplicação, sensores fotoelétricos, sensores de ultrassom, sensores ópticos de distância, sensores de posição e sensores indutivos são utilizados para a detecção da posição final, entre outras finalidades. A seleção da tecnologia adequada depende das condições ambientais, da precisão exigida e da tarefa específica de automação.


Aplicações de sensores em veículos

Em robôs móveis, os sensores desempenham um papel central na execução confiável e segura de etapas individuais do processo. Sinais precisos dos sensores são necessários para uma ampla variedade de funções, desde a detecção da presença de uma carga até a determinação de uma posição de elevação definida, passando pela ativação de uma esteira transportadora integrada para operações de carga e descarga.

Como os robôs móveis são alimentados principalmente por bateria e projetados para máxima flexibilidade, o design compacto, o baixo peso e o baixo consumo de energia da tecnologia de sensores utilizada desempenham um papel decisivo. 


Aplicações de sensores em detalhes

Laserpositionssensor AMS 100 fuer Hubachse auf Fahrerlosem Stapler mit Palette

1. Posicionamento vertical do acessório de elevação de carga

Exigência:

Para garantir que o palete ou recipiente seja armazenado e coletado de maneira confiável, o compartimento de carga do AGV ou robô móvel deve ser posicionado com precisão e repetibilidade na altura correta (eixo de elevação).

Solução:

O sistema de posicionamento a laser AMS 100 fornece dados de medição a cada 2 ms com uma precisão absoluta de ±2 mm. Os dados podem ser transmitidos ao controle através das mais diversas interfaces.

Integrierter Lichttaster HT zur Ladungserkennung auf AGV, AMR

2. Monitoramento de presença/posição para localização de paletes

Exigência:

Após transferir o recipiente/palete para o AGV ou robô móvel, verifique se o transportador de carga foi posicionado corretamente. Para isso, a presença da carga deve ser verificada em uma ou mais posições definidas. 

Solução:

Graças à supressão de fundo ativa e a resistência à luz ambiente, os compactos sensores fotoelétricos HT 3C ou HT 23 detectam transportadores de carga de maneira confiável. A série HT 3C inclui variantes para soluções robustas, por exemplo, para a detecção de objetos com estruturas coloridas, objetos com aberturas ou superfícies com polimento de alto brilho.

Lichttaster HT3C zur Feinpositionierung der Hubvorrichtung und Lueckenerkennung am Palettenfuss

3. Posicionamento preciso do garfo

Exigência:

Para o carregamento automático de um palete ou de uma caixa de malha com os garfos do dispositivo de elevação, os espaços entre os pés devem ser identificados e sua acessibilidade deve ser detectada.

Solução:

Compactos sensores fotoelétricos, como o HT 3C, detectam objetos independentemente do material e, graças aos seus pontos de comutação precisos, também são adequados para o posicionamento preciso, por exemplo, em um rack.

Lichttaster oder Distanztaster ODT25C zur Positionsbestimmung der Palette auf dem Lastaufnahmemittel

4. Determinação da posição de carga no garfo

Exigência:

Para o carregamento com segurança de um palete ou de uma caixa de malha, é necessário medir a distância entre a face frontal do dispositivo de elevação e o palete, para controlar o movimento para frente.

Solução:

Os sensores de distância ODT 3C ou ODT 25C, com tecnologia TOF, detectam cores e superfícies de maneira confiável e com alta repetibilidade. Essa tecnologia permite grandes alcances de operação de até vários metros com alta tolerância angular.

Lichttaster HT3C zur Regalriegelerkennung im Lager fuer AGV oder Hubgabel

5. Detecção da posição da barra no rack

Exigência:

Para um armazenamento correto, é necessário detectar a borda superior da barra da prateleira onde o objeto deve ser colocado.

Solução:

Os compactos sensores fotoelétricos HT 3C, com pontos de comutação precisos e que podem ser integrados ao garfo, são ideais para essa tarefa. Equipados com dois pontos de comutação, eles também podem ser utilizados simultaneamente para o posicionamento preciso no garfo.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

6. Controle de transporte nos pontos de transferência automáticos

Exigência:

Estações de transferência automatizadas de móveis para estacionárias e vice-versa exigem sinais sem contato para acionar as esteiras transportadoras para a transferência.

Solução:

As barreiras de luz unidirecionais SR 5B são adequadas para essa finalidade. Esses sensores compactos são imunes à luz externa e são fáceis de alinhar graças à sua luz vermelha clara visível.

Kompakte Reflexionslichtschranke PRK5B zur Anwesenheitserkennung bei Uebernahme auf AMR

7. Presença de carga

Exigência:

Para garantir uma transferência confiável, é necessário verificar se a carga foi totalmente transportada de ou para o AMR/AGV.

Solução:

As barreiras de luz retrorreflexivas PRK 23 ou PRK 5B em miniatura, fáceis de integrar e com supressão de luz estranha, operam com confiabilidade excepcional.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

8. Posicionamento preciso de alta precisão para transferência

Exigência:

Em algumas aplicações, é necessária uma precisão extremamente alta no posicionamento para a transferência de materiais, por exemplo, para transferir objetos sensíveis sem nenhuma vibração.

Solução:

O sensor de posição baseado em câmera IPS 200 determina a posição em relação a um marcador com alta precisão de até 0,1 mm. Os desvios são transmitidos por meio de interfaces baseadas em Ethernet para o reajuste do receptáculo de carga ou do AGV.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Perguntas frequentes sobre detecção e robôs móveis

O posicionamento preciso e repetível do receptáculo de carga é essencial para que seja possível armazenar, coletar ou transferir suportes de carga (por exemplo, paletes ou recipientes) para sistemas de rack ou locais de armazenamento designados de maneira automática e sem problemas. Os garfos de um AGV devem estar alinhados precisamente à altura e posição exigidas para garantir a coleta e a colocação confiáveis da carga.

A tecnologia de sensores utilizada deve garantir um funcionamento consistente, independentemente das variações no peso da carga e das mudanças nas condições ambientais.

Nesta área de aplicação, transmissores de comprimento de cabo e sensores ópticos de distância são utilizados especialmente para a detecção precisa da posição do eixo de elevação. Alta precisão de medição, bem como funcionalidade do sensor confiável e sem desgaste, são cruciais para uma operação eficiente e sem problemas.

Normalmente, sistemas de posicionamento a laser são utilizados para essa finalidade, e estes registram continuamente os valores de posição determinados e os transmitem diretamente ao sistema de controle do veículo. Isso permite que o movimento de elevação seja controlado com precisão e garante o posicionamento repetível do receptáculo da carga.

Para a detecção precisa da posição Y, como a posição do garfo, são normalmente utilizados sensores de distância como o AMS 100. Esses sensores medem a posição com precisão na ordem de milímetros e permitem o controle preciso do movimento de elevação. Essa aplicação é frequentemente chamada de “posicionamento de elevação”.

Sensores fotoelétricos com supressão de fundo são adequados para a detecção confiável de objetos ou bordas a curta distância e em posições definidas. Eles permitem uma detecção precisa, independentemente da posição do fundo.

Para distâncias de detecção maiores, são utilizados sensores de tempo de voo (ToF). Para aplicações com distâncias variáveis, no entanto, são utilizados sensores de medição ou de distância, que permitem a medição contínua da distância e a avaliação flexível dos valores medidos.