Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Navegação para robôs móveis e AGVs 

À medida que a flexibilidade assume um papel cada vez mais central, os processos de transporte são cada vez mais realizados por sistemas de transporte não tripulados (AGVs) e robôs móveis autônomos (AMRs). Para permitir que esses veículos reconheçam de modo independente os seus percursos dentro de uma instalação e naveguem com segurança, é necessário um sistema de sensores adequado para detecção e mapeamento do ambiente. Vários conceitos de navegação e soluções técnicas estão disponíveis para essa finalidade.

Para aplicações em um ambiente predominantemente estático, podem ser usados métodos de navegação simples. Eles incluem, por exemplo, a orientação por pista utilizando linhas-guia ópticas ou magnéticas, bem como o controle de trajetória por meio de pontos de referência definidos. Esse método é frequentemente chamado de navegação em grade.

No entanto, em ambientes dinâmicos com condições variáveis, é necessário detectar e avaliar continuamente o ambiente. É aqui que entra em cena a chamada “navegação natural”, baseada no princípio de SLAM (localização e mapeamento simultâneos). Nesse processo, o robô determina sua própria posição no ambiente e, ao mesmo tempo, cria um mapa digital do entorno.

Sistemas de sensores modernos, como LiDAR, câmeras e sensores ultrassônicos ou de radar, permitem uma percepção confiável do ambiente. Com base nessas informações, o robô pode planejar suas rotas de maneira independente, evitar obstáculos e reagir com flexibilidade a mudanças, como pessoas ou outros objetos em movimento em seu caminho.


Navegação na prática

A navegação confiável é uma exigência fundamental para controlar a trajetória dos robôs móveis e dos sistemas de transporte não tripulados (AGVs). Dependendo das exigências da aplicação específica, diversos conceitos de navegação e tipos de tecnologia de sensores estão disponíveis para essa finalidade. A escolha da solução adequada depende, em particular, das condições ambientais, bem como da precisão e confiabilidade exigidas para a determinação da posição.


Aplicações de sensores em detalhes

Messender Laserscanner ROD zur Umgebungserfassung und Navigation von AMR oder AGV

1. Detecção do ambiente e navegação de robôs móveis ou AGVs

Exigência:

Se o princípio da navegação natural for usado independentemente da aplicação de segurança, o sensor deve fornecer dados de medição para a detecção do ambiente e para o processamento posterior no software de navegação, com o nível de qualidade adequado. A segurança é, então, tratada separadamente.

Solução:

O scanner a laser de medição ROD 300/ROD 500 com tecnologia LiDAR fornece dados de medição de alta qualidade com uma resolução angular mínima de 0,025° e uma área de medição de até 25 m. Isso permite a criação de um mapa altamente preciso do ambiente, que pode ser usado por veículos autônomos e robôs para navegar com precisão. 

Spurfuehrungssensor OGS600 fuer Fahrzeuge in Robotik im Lager und Produktion

2. Controle de trajetória com orientação óptica/rastreamento de linha

Exigência:

Para AGVs compactos que seguem um trajeto predeterminado, a rota é controlada por meio de uma pista ou linha marcada. Mesmo veículos de perfil particularmente baixo devem poder ser equipados com este sistema.

Solução:

Com uma distância ao solo de apenas 10 mm, o sensor de orientação óptico OGS 600 é capaz de detectar as bordas da pista e seguir a rota marcada por meio de um sinal enviado ao sistema de controle do veículo. 

RFID-Lesegeraet RDH fuer Rasternavigation von AGV

3. Navegação em grade com RFID 

Exigência:

Em ambientes úmidos ou sujos, os AGVs e AMRs podem navegar utilizando transponders ou suportes de dados instalados no piso. Estes servem como pontos de referência robustos que o veículo utiliza para determinar sua posição e seguir o trajeto pretendido com confiabilidade.

Solução:

Os leitores RDH 200 apresentam um design compacto e baixo consumo de energia, o que facilita sua integração em sistemas de robôs móveis e agiliza sua colocação em operação. O conteúdo do suporte de dados é atribuído a uma posição relativa definida via tabela armazenada. Com base nessas informações posicionais, o AMR ou o AGV pode navegar e, se necessário, fazer correções de posição para continuar se deslocando com precisão.

Codeleser DCR200 zur optischen Raster- Navigation von AGV und AMR

4. Navegação em grade com códigos ópticos

Exigência:

A navegação por meio de etiquetas com códigos fixadas no piso permite uma navegação em grade precisa para veículos móveis. Os pontos de referência definidos servem como marcadores de posição, que o veículo utiliza para determinar sua posição e seguir com confiabilidade as rotas especificadas.

Solução:

O leitor de códigos DCR 200i compacto e fácil de integrar, detecta os códigos fixados no piso, bem como o respectivo ângulo de rotação, conforme o veículo passa sobre eles. Com um campo de trabalho de até 350 mm e uma ampla variedade de interfaces disponíveis, ele permite uma integração flexível e simples em veículos móveis.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Perguntas frequentes sobre navegação de robôs móveis

Para transportar cargas de maneira confiável de um ponto de partida A até um ponto de destino B definido, um AGV exige um método adequado para o planejamento de rotas e a determinação de posição, conhecido como navegação.

É feita uma distinção básica entre diferentes conceitos de navegação. Os principais métodos incluem a navegação por contorno ou natural, a navegação em grade e a orientação por pista. A escolha da tecnologia adequada depende das exigências específicas de flexibilidade, condições ambientais e precisão de posicionamento.

Dependendo das exigências da aplicação, são usados diferentes métodos de navegação para controlar o trajeto dos veículos móveis. O método mais simples é a orientação por pista ou o rastreamento de linha, em que o veículo segue uma pista pré-determinada. Para exigências mais elevadas em termos de flexibilidade e adaptabilidade, são utilizados métodos de navegação em grade ou a laser. A navegação por contorno, ou navegação natural, oferece o mais alto nível de flexibilidade, pois o veículo se orienta de maneira independente e navega por meio da percepção contínua do ambiente.


Navegação por contorno (navegação natural/às vezes, navegação LiDAR)

Na navegação por contorno, um mapa digital do ambiente é combinado com os dados dos sensores em tempo real e analisado por meio de um software de navegação. Utilizando sensores LiDAR ou sensores ambientais equivalentes, o veículo pode determinar sua posição no ambiente, planejar sua rota de maneira autônoma e responder com flexibilidade às mudanças.

Navegação a laser ou por refletores

Nesse método de navegação, refletores instalados na área de circulação são utilizados como pontos de referência fixos. Os sensores a laser detectam esses pontos de referência e os utilizam para determinar a posição atual do veículo. Com base nessas informações, o veículo pode seguir uma rota previamente programada.

Orientação óptica ou indutiva por pista

Na orientação por pista, linhas-guia ou pistas montadas sobre ou no solo são detectadas e seguidas por meio de sensores adequados. Esse método é simples e confiável, mas exige uma proteção separada para a área de circulação. Além disso, alterações ou ajustes nas rotas de condução exigem um nível de esforço comparativamente elevado.

Navegação em grade

Na navegação em grade, pontos de referência, como códigos ou transponders, instalados em uma estrutura de grade definida são utilizados para a determinação da posição. À medida que o veículo passa por esses marcadores, ele pode determinar sua posição e calcular o restante da sua rota. No entanto, o trajeto de condução deve ser protegido separadamente, e a estrutura de grade definida oferece apenas flexibilidade limitada quando o ambiente ou as rotas de condução mudam.