Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Segurança e proteção do trajeto de transporte para robôs móveis e AGVs

A segurança no trabalho é uma área-chave da aplicação, especialmente para robôs móveis e sistemas de transporte não tripulados, devido ao seu movimento autônomo. Isso se aplica tanto à área imediatamente ao redor do veículo quanto às zonas de transferência e interação. A capacidade de adaptar com flexibilidade as zonas de segurança às diversas condições operacionais e ambientais possui importância crucial neste contexto.

Como as pessoas podem cruzar o caminho a qualquer ponto, é necessário atender a elevadas exigências de segurança ao longo de todo o percurso. A proteção confiável da área para robôs móveis é frequentemente obtida usando os scanners a laser de segurança. Eles permitem que o entorno do veículo seja monitorado em conformidade com as normas e, assim, contribuem significativamente para garantir a segurança no trabalho para robôs móveis.


Segurança pessoal e segurança ao longo do percurso

À medida que a automação dos fluxos de trabalho industriais aumenta, é cada vez mais importante garantir a segurança no trabalho e a proteção das pessoas. A base para o projeto de máquinas e sistemas seguros é uma avaliação sistemática de riscos, na qual os perigos potenciais são identificados e avaliados. Inúmeras normas e regulamentações devem ser consideradas neste processo. A norma EN ISO 13855 é particularmente relevante para o cálculo da distância de segurança necessária, pois especifica o posicionamento dos dispositivos de proteção em relação à velocidade de aproximação das pessoas.


Aplicações de sensores em detalhes

Sicherheitslaserscanner RSL  mit Navigation auf Fahrerlosem Transportfahrzeug im Lager mit Sensoren zur Fahrwe

1. Proteção do trajeto e navegação

Exigência:

Se for utilizado o princípio de “Natural Navigation”, além de proteger o trajeto em diferentes situações de deslocamento, o sensor de segurança também deve disponibilizar os dados de medição para o software de navegação para determinar o ambiente.

Solução:

O scanner a laser de segurança RSL 200 / RSL 400 combina em um dispositivo a tecnologia de segurança e uma emissão de alta qualidade do valor medido (navegação). Ele possui até 100 pares de campos configuráveis e selecionáveis. Os dados de medição possuem uma elevada resolução angular de 0,1° ou 0,2°, o que permite criar um mapa muito preciso da área ao redor para veículos autônomos. Alternativamente, um dispositivo destinado exclusivamente à navegação seria suficiente.

Sicherheitsloesung einer Uebergabestation von FTS auf stationaeren Roboter mit dynamischer Schutzfeldanpassung bei Durchfahrt mit Sicherheitslaserscanner RSL

2. Proteção da estação de transferência

Exigência:

As zonas de perigo do robô e do campo de trabalho da estação de transferência devem ser protegidas contra o acesso de pessoas durante todo o processo. Ao mesmo tempo, o veículo deve poder percorrer e sair do campo de trabalho de maneira totalmente automática.

Solução:

Como solução de segurança, a área completa da estação de transferência é protegida por scanners a laser de segurança RSL. Suas áreas de proteção detectam o acesso e a presença de pessoas. Durante a passagem de um AGV, seu contorno é detectado e suprimido das áreas de proteção de maneira dinâmica. Assim, o AGV pode entrar na estação de maneira automatizada, transferir o material na posição de estacionamento e, em seguida, sair da estação novamente. Isso significa que a estação permanece o mais segura possível em todos os momentos.

> Mais sobre soluções de segurança

Kompakte Sicherheitssteuerung MSI zur Integration und Auswertung sicherheitsrelevanter Daten des Fahrzeugs

3. Função de segurança no veículo

Exigência:

Um controlador de segurança é usado para registrar e monitorar os parâmetros relacionados à segurança, como velocidade, ângulo de direção e outros dados de status de condução, para garantir que o AGV/AMR seja funcionalmente seguro e opere de maneira que seja segura para o pessoal.

Solução:

O controlador de segurança MSI 400, compacto e expansível modularmente, permite que funções relacionadas à segurança sejam programadas de maneira intuitiva e sem a necessidade de licença, com a integração de múltiplos sensores de segurança. Isso torna ele muito adequado para robôs móveis ou AGVs.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Perguntas frequentes sobre segurança e robôs móveis

Para evitar colisões, sensores de distância dispostos na direção do deslocamento são usados para detectar obstáculos que se aproximam e, caso a distância fique abaixo de um limite de segurança definido, acionam um sinal para que o AGV pare de modo controlado. Em velocidades de deslocamento muito baixas, a segurança pode ser garantida ainda mais por meio de contatos de para-choque, que fazem com que o robô pare imediatamente em caso de colisão.

O tipo de movimento e o ambiente operacional do robô são fatores decisivos na seleção de medidas de segurança adequadas. Movimentos lineares, por exemplo, podem ser protegidos por proteções como cercas de segurança ou dispositivos de proteção sem contato (por exemplo, cortinas de luz). Por outro lado, os robôs móveis autônomos (AMRs) que se movimentam livremente devem ser equipados com sensores para monitoramento da área. Dispositivos de proteção de medição, como scanners a laser de segurança, são utilizados para essa finalidade. Estes dispositivos detectam obstáculos e pessoas no caminho do robô e garantem uma resposta segura por parte do robô.

Para evitar colisões, o AGV é equipado com sensores de medição alinhados na direção de deslocamento. Esses sensores detectam obstáculos na área de deslocamento e acionam uma resposta de frenagem automática quando um obstáculo é aproximado. Em velocidades de deslocamento muito baixas, a proteção pode ser fornecida, alternativamente ou de maneira complementar, por meio de contatos de para-choque, que acionam uma desativação imediata do robô ao ocorrer contato físico.

Para garantir uma navegação segura e evitar colisões, o ambiente ao redor do AMR, do AGV ou do sistema AGV (no mínimo, a área na direção do deslocamento) é monitorado continuamente por meio de sensores de medição. Isso permite que tanto obstáculos quanto pessoas sejam detectados dentro da área de deslocamento.

Para minimizar o tempo de inatividade desnecessário, são definidos campos de segurança ou zonas de detecção baseados em software, e quaisquer objetos detectados nessas áreas são avaliados quanto à sua relevância para a operação. O sistema normalmente responde em várias etapas, dependendo da distância detectada: Na primeira etapa, a velocidade de deslocamento é reduzida e é emitido um sinal de aviso. Se a distância ficar abaixo de um limite crítico de segurança, o veículo é parado automaticamente como parte da segunda etapa.