TFM 05 1510.Ex
Transponder
| Série | TFM |
| Adequado para | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frequência de operação | 13,56 MHz |
| Execução | Vidro |
| Diâmetro de dentro | 15 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
| Peso líquido | 50 g |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 120 °C |
| Grupo de dispositivos Ex | II |
| Temperatura de superfície admissível | T=80 °C |
| Classe de temperatura Gases | T4 |
| Tipo de proteção contra ignição | Proteção «tD» garantida pela carcaça «nA» sem produção de faíscas |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Conjunto de normas válido | ISO 15693 |
| Número da pauta aduaneira | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |