TFM 05 2290.230

Transponder

Número de produto: 50117434

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série TFM
Adequado para RFM
Chip Infineon MyD
Frequência de operação 13,56 MHz
Execução Etiqueta
Dimensões (L x A x C) 50 mm x 0,3 mm x 50 mm
Material da carcaça Papel
Peso líquido 3 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 54
Conjunto de normas válido ISO 15693
Número da pauta aduaneira 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Declaração de conformidade CE - pdf