TFM 08 1605.210
Transponder
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | TFM |
| Adequado para | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frequência de operação | 13,56 MHz |
| Execução | Vidro |
| Diâmetro de dentro | 5,5 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PPS |
| Peso líquido | 50 g |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 100 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 200 °C |
| Grau de proteção | IP 68 |
| Conjunto de normas válido | ISO 15693 |
| Número da pauta aduaneira | 85235200 |