TFM 08 1610.210

Transponder

Número de produto: 50114962

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
Série TFM
Adequado para RFM
Chip I-CodeSLI
Frequência de operação 13,56 MHz
Tamanho da memória 112 B
Bloco de memória 28 Unid.
Execução Vidro
Espessura 13,5 mm
Diâmetro de fora 85 mm
Diâmetro de dentro 5,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PPS
Peso líquido 50 g
Temperatura ambiente, operação -25 ... 100 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 120 °C
Grau de proteção IP 68
Conjunto de normas válido ISO 15693
Número da pauta aduaneira 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Declaração de conformidade CE - pdf