TFU 05 2101.308
Transponder
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | TFU |
| Adequado para | RFU 61 / 81 |
| Chip | NXPG2XM |
| Frequência de operação | 868 MHz |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 46 mm x 10 mm x 52 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC-ABS |
| Peso líquido | 30 g |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 125 °C |
| Grau de proteção | IP 68 |
| Conjunto de normas válido | EPC1Gen2 |
| Número da pauta aduaneira | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |