BPS 37 S M 100 H

Sistema de posicionamento de código de barras

Número de produto: 50038009

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
BPS 307i SM 100 D H
Sistema de posicionamento de código de barras
Número de artigo: 50125677
  • Série: BPS 300i
  • Interface: SSI
  • Funções: Aquecimento
  • Tipo de indicação: LED
Número de artigo: 50125677
Série BPS 30
Funções Aquecimento
MTTF 104 anos
Profundidade de campo 90 ... 170 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma do sinal transmitido Contínuo
Saída do feixe de luz Lateral sob ângulo de 100°
Área de medição 0 ... 10.000.000 mm
Reprodutibilidade (3 Sigma) 1 mm
Emissão do valor medido 2 ms
Velocidade de traslado máx. 10 m/s
Tensão de alimentação UB 22 ... 26 V, CC
Consumo de corrente, máx. 1.360 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento VIN
Tipo SSI
Função Processo
Tipo RS 232
Função Configuração/ Parametrização via software
Serviço
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 400 g
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Temperatura ambiente, operação -30 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grau de proteção IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima
Classe de proteção III
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Conjunto de reparo - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf