HRT 25B/L6X.31-2500

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50132278

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HRT 25B/L6X.32-2500
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50142317
  • Série: 25B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 2,5 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50142317
Série 25B
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Alcance de operação 0,05 ... 2,5 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,05 ... 3 m (alcance típico)
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 60 mm [1.000 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Repetibilidade 15 mm
Desvio de temperatura 2 mm/K
Objeto de medição padrão 50 x 50 mm²
Princípio de medição de distâncias ótico Time of flight
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 32 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 30 Hz
Tempo de resposta 70 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Tipo de quadro 2.1
Tipo de porta A
Especificação V1.1.1
Suporte de modo SIO Sim
Dados do processo IN 1 byte
Dual Channel Sim
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 5 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 55 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Chaveamento luz/sombra
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf