HRTR 53/6-XL-S8.3
Sensor com supressão de fundo
| Série | 53 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Versão especial | Modelo HIGIENE Ponto de luz extra longo (XL) |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,005 ... 0,1 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,005 ... 0,09 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,005 ... 0,08 m |
| Limite do alcance | 0,005 ... 0,1 m (alcance típico) |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 620 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 15 mA |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
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
| Material | Aço inox |
| Número de polos | 3 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | AISI 316L |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico com camada protetora de índio resistente aos arranhões |
| Peso líquido | 50 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Ajuste da caixa |
| Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |