IHRT 46B/4.21-S12
Sensor com supressão de fundo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 46B |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Versão especial | Saída de advertência |
| Alcance de operação | 0 ... 1 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 1 m (alcance típico) |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para UB |
| Função | Saída de advertência |
| Frequência de chaveamento | 100 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Período de inicialização | 100 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 110 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Compatibilidade do material | ECOLAB |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |