AC-ABF12

Unidade de confirmação

Número de produto: 50145465

Funções Liberação em AOPDs com função de muting
Equipamento de contato 2NO
Corrente de chaveamento pelo botão 1 ... 1.000 mA
Carga elétrica máx. 10 A
Tensão nominal de isolamento 500 V CA/CC
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Carcaça plástico Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Peso líquido 250 g
Cor da carcaça Cinza
Preto
Material da chapa de aperto Aço inox
Elementos de comando 1 dispositivo de comando
Temperatura ambiente, operação -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 80 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf