AMS 138i 120 H

Sensor ótico de posicionamento

Número de produto: 50155766

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série AMS 100i
Aplicação Posicionamento das plantas de galvanização
Posicionamento de sistemas de armazenagem automática
Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento
Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico
Nota de pedido A fita refletiva tem de ser pedida em separado
MTTF 27 anos
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Máx. potência do laser 0,004 W
Forma do sinal transmitido Modulado
Período de pulso 0,8 µs
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 100 mm [120.000 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Área de medição 100 ... 120.000 mm
Resolução 0,001 ... 10 mm
Precisão 2 mm, +/-
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0,2 mm, (com área de medição até 120.000 mm)
Emissão do valor medido 1 ms
Desvio de temperatura, absoluto (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Velocidade de traslado máx. 10 m/s
Proteção do circuito Nenhuma indicação
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 250 mA
Tempo de resposta 8 ms
Tipo EtherCAT
Número de conexões 4 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XD1 PWR
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função EtherNet TCP/IP, UDP
Interface de serviço
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XF0 SERVICE
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função EtherCAT BUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XF1 IN
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função EtherCAT BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XF2 OUT
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 1.100 g
Cor da carcaça Cinza
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação Display LCD
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações UL
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo EDS - AMS 138i EDS V1.0.26 - zip
Declaração de conformidade CE - pdf