Battery IT-series

Acumulador

Número de produto: 50105384

Tipo Acumulador
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1452
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 4820
Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3820
Tensão de alimentação UB 3,7 V, CC, 0 %
Technologie LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 2,4 A·h
Dimensões (L x A x C) 21 mm x 21,7 mm x 99,5 mm
Peso líquido 62 g
Número da pauta aduaneira 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701