BCB G30 H47 L040

Fita de código de barras

Número de produto: 50104795

Tipo Fita padrão
Adequado para Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 8
Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i
Sistema de posicionamento por código de barras, série FBPS 600i
Medição (A x C) 47 mm x 40.000 mm
Dimensão de grade 30 mm
Peso líquido 425 g
Caraterísticas mecânicas Parcialmente resistente a produtos químicos
Resistente ao atrito
Resistente a raios UV
Resistente a riscos
Resistente à umidade
Adesivo Adesivo de acrilato
Resistência de aderência 0,1 mm
Processo de fabricação Impressão digital
Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h) Diesel
Heptano
White spirit
Cura 72 h
Proteção de superfície Poliéster, fosco
Temperatura ambiente, operação -40 ... 120 °C
Temperatura de processamento 0 ... 45 °C
Temperatura de processamento recomendada 10 ... 25 °C
Resistência Luz UV
Spray de sal (150 h/5 %)
Umidade
Natureza da base Limpo
Liso
Seco
Sem graxa
Número da pauta aduaneira 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100