BT 3.2

Placa adaptadora

Número de produto: 50103844

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 3B
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Aço, galvanizado
Peso líquido 13 g
Versão do suporte de fixação Placa de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Rosca de fixação
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273692
ECLASS 11.0 27273692
ECLASS 12.0 27273692
ECLASS 13.0 27273692
ECLASS 14.0 27273692
ECLASS 15.0 27273692
ECLASS 16.0 27273692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015