BT 66
Dispositivo de alinhamento
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
| Adequado para | LS 66 Sensores da série 713 |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
| Versão do suporte de fixação | Ângulo em forma de L |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Tipo de suporte de fixação | Rígido |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |