CB-M12-10000E-5GM
Cabo de conexão
| Aplicação | Resistente a óleo e lubrificantes |
| Tensão de operação | Máx. 60 V CA/CC |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Versão | Axial |
| Conector redondo, LED | Não |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Número de fios | 5 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Sem silicone | Sim |
| Comprimento do cabo | 10.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Isolamento do fio | PP |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
| Características da bainha externa | Livre de CFC, cádmio, silicone, halogênio e chumbo, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico |
| Resistência da bainha externa | Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Tamanho | 13 mm |
| Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 15 x diâmetro do cabo |
| Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 10 x diâmetro do cabo |
| Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -50 ... 80 °C |
| Certificações | UL c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |