CB-M12-30000E-5GF

Cabo de conexão

Número de produto: 50129553

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KD S-M12-5A-P1-300
Cabo de conexão
Número de artigo: 50144049
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 30.000 mm
Número de artigo: 50144049
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Tensão de operação Máx. 60 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 5 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Sem silicone Sim
Comprimento do cabo 30.000 mm
Material da bainha PUR
Isolamento do fio PP
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Características da bainha externa Livre de CFC, cádmio, silicone, halogênio e chumbo, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico
Resistência da bainha externa Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Tamanho 13 mm
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 15 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -50 ... 80 °C
Certificações UL
c UL US
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf