CPR300/4-mx/T4

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor

Número de produto: 68704433

Lista de resultados: 5 produtos encontrados
MLD510-R4L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
Número de artigo: 66536300
  • Série: MLD 500
  • Número de feixes: 4 Unid.
  • Funções: Rearme automático
  • Indicador luminoso de muting integrado: Não
Número de artigo: 66536300
KD S-M12-8A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50135129
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 8 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50135129
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cabo de ligação
Número de artigo: 50133887
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 01, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 02, versão: Axial, male
Número de artigo: 50133887
MSI-MD-FB
Muting interface
Número de artigo: 549992
  • Rearme: Automático
  • Funções: Muting sequencial de 2 sensores
  • Contatos: OSSDs
Número de artigo: 549992
BT-MSI-MD-FB-L
Suporte
Número de artigo: 427303
  • Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
Número de artigo: 427303
Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Receptor
Pacote de funções Muting
Funções 2 canais de transmissão, selecionáveis
Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart)
Monitoramento dos contatores (EDM)
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting de 4 sensores, controlado por temporizador
Saída para indicador luminoso de muting
Elemento refletor para laser de alinhamento Não
Indicador luminoso de muting integrado Não
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Número de feixes 4 Unid.
Afastamento dos feixes 300 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra sobretensão
Proteção contra temperatura excessiva
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 160 mA, Sem carga externa
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 10 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Resistência de entrada 1.200 Ω
Ocupação Conexão 2, pino 3
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 650 mA
Indutividade da carga 2.200.000 µH
Capacidade da carga 3,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Queda de tensão 1 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Tempo de resposta 19 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 6 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função Entrada local, sensor de muting 1
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X1
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 2
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X2
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X3
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X4
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Conexão de indicador luminoso externo de muting e tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X5
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 1.000 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 3.100 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 4 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Chave
Software
Elementos de comando Interruptor deslizante
Via interface de serviço
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modelo de CAD 3D - CPR300/4-mx/T4 - zip
Macro EPLAN - zip
Software de diagnóstico - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software de diagnóstico - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software Upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manual de instruções - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf