CPR50-1500-b/T4
Cortina de luz de segurança, receptor
| Série | COMPACTplus |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Aplicação | Proteção de acesso Proteção de acesso a zonas de perigo |
| Pacote de funções | Blanking |
| Funções | 1 feixe, resolução reduzida 2 feixes, resolução reduzida Adicionalmente, circuito de desconexão de 2 canais Blanking fixo programável Blanking flutuante programável Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável |
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
| Resolução | 50 mm |
| Altura da área de proteção | 1.500 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | 160 mA, Sem carga externa |
| Ondulação residual | -5 ... 5 % |
| Proteção fusível | Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 10 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
| Resistência de entrada | 1.200 Ω |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Carga elétrica máx. | 650 mA |
| Indutividade da carga | 2.200.000 µH |
| Capacidade da carga | 3,3 µF |
| Corrente residual máx. | 0,2 mA |
| Corrente residual, típ. | 0,002 mA |
| Queda de tensão | 1 V |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 60 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para 0 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Tempo de resposta | 10 ms |
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
| Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,25 mm² |
| Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
| Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 1.000 Ω |
| Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 1.634 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 4.300 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
| Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Chave Software Teach-in |
| Elementos de comando | Interruptor deslizante SafetyKey |