CPT500/2/AR
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.
| Série | COMPACTplus |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Laser de alinhamento integrado | Não |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Alcance | 0 ... 18 m |
| Número de feixes | 2 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 500 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 880 nm |
| Forma do sinal transmitido | Modulado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | 75 mA, Sem carga externa |
| Ondulação residual | -5 ... 5 % |
| Proteção fusível | Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 3 mA |
| Resistência de entrada | 8.000 Ω |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector Harting |
| Comprimento do cabo | 300 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Número de polos | 15 polos |
| Seção transversal admissível do cabo, típ. | 1 mm² |
| Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
| Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 1.000 Ω |
| Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 1.900 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
| Tipo de indicação | Display de 7 segmentos |
| Tipo de configuração/parametrização | Chave |
| Elementos de comando | Interruptor deslizante |
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |