CR14-1200S
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
| Ligação em cascata | Ligação em cascata cabeada, Guest |
| Aplicação | Proteção para os dedos |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Resolução | 14 mm |
| Altura da área de proteção | 1.200 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Tempo de resposta | 26 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Host de cascata |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 250 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Seção transversal do fio | 5 mm² |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | PUR |
| Número de polos | 8 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 1.284 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 3.500 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |