CSL710-T05-1360.A-M12

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50128992

Icon Icon
Série 710
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Detecção precisa de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,1 ... 3,5 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,1 ... 4,5 m (alcance típico)
Comprimento do campo de medição 1.360 mm
Número de feixes 272 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Diâmetro mínimo do objeto 10 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 270 mA, Os valores indicados estão relacionados ao pacote completo, composto por transmissor e receptor.
Período de inicialização 400 ms
Período de ciclo 8,56 ms
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Axial
Função Alimentação de tensão
Conexão com o receptor
Entrada Sync
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.433 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 1.450 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
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
Modelo de CAD 3D - . - zip