CU400P-3M12

Unidade de conexão

Número de produto: 53800150

Icon Icon
Adequado para Scanner laser de segurança RSL 420P
Scanner laser de segurança RSL 450P
Scanner laser de segurança RSL 455P
Número de conexões 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Função Comunicação PROFINET/PROFIsafe, entrada
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Comunicação PROFINET/PROFIsafe, saída
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Peso líquido 1.700 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Sistema de baioneta
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Arquivo GSDML - V2.42 - zip
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - pdf