CU400P-AIDA
Unidade de conexão
| Adequado para | Scanner laser de segurança RSL 420P Scanner laser de segurança RSL 450P Scanner laser de segurança RSL 455P |
| Número de conexões | 4 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |
| Função | Ethernet, entrada |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Função | Ethernet, saída |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |
| Dimensões (L x A x C) | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Peso líquido | 3.230 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Tipo de fixação | Sistema de baioneta |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |