DCR 258i FIX-M1-102-I3-G

Leitor de códigos 2D fixo

Número de produto: 50146009

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série DCR 200i
Chip CMOS (Global Shutter)
Funções do software Leitura de códigos 1D
Leitura de códigos 2D
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Código QR GS1 Databar
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
PDF417
Pharma Code
UPC
Distância de leitura 50 ... 220 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Forma do sinal transmitido Pulsado
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 960 px
Tamanho do módulo 0,19 ... 0,5 mm
Período eletrônico de fechamento 0,068 ... 5 ms
Tipo de câmera Monocromático
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo médio de potência 8 W
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Elemento de chaveamento Semicondutor MOSFET
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Tipo de tensão, saídas CC
Tipo de tensão, entradas CC
Tipo EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422
Função Processo
Velocidade de transmissão 4.800 ... 115.200 Bd
Formato dos dados Ajustável
Bit de partida 1
Bit de dados 8
Stop_Bit 1
Parity Nenhum
Protocolo de transmissão
Codificação de dados ASCII
Binário
Função Processo
Velocidade de transmissão 4.800 ... 115.200 Bd
Formato dos dados Ajustável
Bit de partida 1
Bit de dados 7, 8 bits de dados
Stop_Bit 1, 2 bits de parada
Parity Ajustável
Codificação de dados ASCII
Binário
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Função Processo
Funcionalidade de switch Nenhum
Velocidade de transmissão 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Arquitetura Client
Server
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Velocidade de transmissão 10 / 100 Mbit/s
Função Processo
Funcionalidade de switch Nenhum
Protocolo de transmissão TCP/IP , UDP
Tipo Ethernet
Função Serviço
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Função Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça plástico PC
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 120 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 10 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Através de browser da Web
Códigos de parametrização
Teach-in
Elementos de comando Tecla(s)
Função do elemento de comando Modo Adjustment
Setup automático
Trigger
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Arquivo EDS - Firmware from V2.3.8 - zip
Software - Device Finder V4.0.1 - zip
Code Generator
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - XML Interface description - pdf
Manual de instruções - XML Job description - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Início rápido - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf