DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001
Leitor de códigos 2D fixo
| Série | DCR 100i |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
| Tipo de código legível | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked MSI Plessey Maxicode Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code UPC-A UPC-E |
| Distância de leitura | 40 ... 550 mm |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Resolução da câmera horizontal | 1.080 px |
| Resolução da câmera vertical | 1.280 px |
| Distância focal | 6 mm |
| Ângulo de abertura do campo de leitura, horizontal | 29 ° |
| Ângulo de abertura do campo de leitura, vertical | 34 ° |
| Tamanho do módulo | 0,08 ... 0,5 mm |
| Tipo de câmera | Monocromático |
| Foco | Ajustável manualmente |
| Proteção do circuito | Proteção contra sobrecarga |
| Tensão de alimentação UB | 12 ... 28 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | máx.= 11W, a 12 V CC |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Princípio de chaveamento | PNP/NPN (transistor acoplado opticamente (elemento de chaveamento)) |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Elemento de chaveamento | Transistor acoplado opticamente |
| Princípio de chaveamento | NPN |
| Elemento de chaveamento | Transistor acoplado opticamente |
| Princípio de chaveamento | NPN |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Função | Processo |
| Velocidade de transmissão | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Formato dos dados | Ajustável |
| Bit de partida | 1 |
| Bit de dados | 8 |
| Stop_Bit | 1 |
| Parity | Nenhum |
| Codificação de dados | ASCII Binário |
| Arquitetura | Client Server |
| Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
| Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Função | Processo |
| Funcionalidade de switch | Nenhum |
| Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP, Modbus TCP |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 12 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 44 mm x 29 mm x 53 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 150 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 5 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Códigos de parametrização Software Teach-in |
| Elementos de comando | Tecla(s) |
| Função do elemento de comando | Reposição da configuração de fábrica Trigger Tune |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 64 |
| Classe de proteção | III |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8 |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |