DDLS 200/120.1-60-H
Transmissão ótica de dados
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | DDLS 200 |
| Versão especial | Aquecimento Nenhuma interferência através de superfícies reflexivas Operação de eixos paralelos de luz |
| Campo de trabalho | 200 ... 120.000 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Frequência de transmissão | F1 |
| Ângulo de abertura | 1 ° |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Ethernet |
| Arquitetura | Transparente |
| Alocação de endereço | Nenhum |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx |
| Função | Processo |
| Funcionalidade de switch | Nenhum |
| Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Tipo de conexão | Borne |
| Prensa-cabo | M16 |
| Número de polos | 8 polos |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Tamanho da rosca | M25 |
| Dimensões (L x A x C) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Peso líquido | 1.245 g |
| Tipo de indicação | Gráfico de barras LED |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Método de ensaio do ruído em conformidade com a norma | EN 60068-2-64 |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Número da pauta aduaneira | 84718000 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |