DDLS 538 200.3 L H S2
Transmissão ótica de dados
| Série | DDLS 500 |
| Versão especial | Aquecimento Laser de alinhamento integrado Nenhuma interferência através de superfícies reflexivas Operação de eixos paralelos de luz |
| Campo de trabalho | 100 ... 200.000 mm |
| Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
| Frequência de transmissão | F3 |
| Ângulo de abertura | 1 ° |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Protocolo de transmissão | EtherCAT |
| Tipo | EtherCAT Link down 5 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE) |
| Função | Processo |
| Funcionalidade de switch | Nenhum |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s |
| Função | Processo |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | POWER |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | BUS |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Dimensões (L x A x C) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Peso líquido | 1.422 g |
| Tipo de indicação | Gráfico de barras LED |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Método de ensaio do ruído em conformidade com a norma | EN 60068-2-64 |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 |
| Número da pauta aduaneira | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |