ER55-600

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 624506

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 3 produtos encontrados
MLC502T40-600
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68008406
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 600 mm
Número de artigo: 68008406
MLC510R40-600
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68001406
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 600 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68001406
ECO-SD-Set
Cabo adaptador
Número de artigo: 425044
  • Tipo de conexão: Conector redondo
  • Conexão 01, conexão: Conector redondo
  • Tipo de conexão: Conector redondo
  • Comprimento do cabo: 400 mm
Número de artigo: 425044
Número da pauta aduaneira 85365019
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf