ER80-1800S

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 626818

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
MLC520R40-1800G
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68021418
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.800 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68021418
MLC500T40-1800G
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68020418
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.800 mm
Número de artigo: 68020418
Número da pauta aduaneira 85365019
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf