IRK 95/44-250 L
Sensor fotoelétrico difuso energético
| Série | 95 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Versão especial | Saída de advertência |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,01 ... 0,25 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,015 ... 0,19 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,02 ... 0,16 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0,01 ... 0,4 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,015 ... 0,25 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,02 ... 0,18 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 880 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 35 mA |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
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
| Princípio de chaveamento | Com comutação para UB |
| Função | Saída de advertência |
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Período de inicialização | 100 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Aço inox |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 90 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |