IS 218MM/4NO-12E-S12
Sensor indutivo
| Série | 218 |
| Limite típico do alcance Sn | 12 mm |
| Alcance de operação Sa | 0 ... 9,7 mm |
| MTTF | 480 anos |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 10 mA |
| Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação |
| Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 5 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C |
| Histerese de chaveamento | 10 % |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
| Corrente residual máx. | 0,1 mA |
| Queda de tensão | ≤ 2 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
| Frequência de chaveamento | 600 Hz |
| Período de inicialização | 40 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 63,5 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Tipo de montagem | À face |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Latão cromado |
| Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Peso líquido | 56 g |
| Cor da carcaça | Prata Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
| Placa de medição normalizada | 36 x 36 mm², Fe360 |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Alumínio | 0,3 |
| Aço inox | 0,67 |
| Cobre | 0,26 |
| Latão | 0,4 |
| Aço Fe360 | 1 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |