ISS 212MM/44-2E0-S12
Sensor indutivo
| Série | 212 |
| Limite típico do alcance Sn | 2 mm |
| Alcance de operação Sa | 0 ... 1,62 mm |
| Versão especial | Antivalente |
| MTTF | 750 anos |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 36 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 16 mA |
| Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 19 % |
| Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 10 % |
| Histerese de chaveamento | 20 % |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
| Corrente residual máx. | 0,05 mA |
| Queda de tensão | ≤ 2 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA – Antivalente |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NF – Antivalente |
| Frequência de chaveamento | 2.000 Hz |
| Período de inicialização | 50 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 50,2 mm |
| Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
| Tipo de montagem | À face |
| Carcaça metal | Latão niquelado |
| Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Peso líquido | 15 g |
| Cor da carcaça | Cinza Prata |
| Tipo de fixação | Rosca de fixação |
| Placa de medição normalizada | 12 x 12 mm², Fe360 |
| Werkstoff Gehäuse | Metal |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 80 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| Alumínio | 0,5 |
| Aço inox | 0,7 |
| Cobre | 0,3 |
| Latão | 0,5 |
| Aço Fe360 | 1 |
| Número da pauta aduaneira | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |