IVBR/4-12.5-688-02,4000
Cortina de luz, receptor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 688 mm |
| Número de feixes | 56 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 12,5 mm |
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
| Princípio de chaveamento | Com comutação para UB |
| Função | Saída de advertência |
| Período de ciclo | 56 ms |
| Tempo de resposta por feixe | 1.000 µs |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 4.000 mm |
| Número de fios | 4 fios |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 860 mm x 27 mm |