KB M12A-8P-USB-IO-3000

Cabo de conexão

Número de produto: 50111228

Adequado para Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 223
Adequado para interface USB
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão USB
Número de fios 8 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 3.000 mm
Material da bainha PUR
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 152 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604