LMSMA35500024KH10M16
Encoder rotativo
| Série | CMS 7xxi |
| Tipo | Encoder rotativo incremental |
| Resolução | 100 p/r |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Tipo | HTL |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Peso líquido | 1.275 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de flange | Flange de fixação |
| Execução | Eixo sólido com achatamento |
| Dimensões (Ø x C) | 10 mm |
| Dimensões (Ø x C) | 20 mm |
| Torque de inicialização | 0,01 N·m |
| Carga no eixo - axial | 120 N |
| Carga no eixo - radial | 220 N |
| Temperatura ambiente, operação | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -10 ... 50 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Conjunto de normas válido | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0 | 27270501 |
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 12.0 | 27270501 |
| ECLASS 13.0 | 27270501 |
| ECLASS 14.0 | 27270501 |
| ECLASS 15.0 | 27270501 |
| ECLASS 16.0 | 27270501 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| ETIM 9.0 | EC001486 |
| ETIM 10.0 | EC001486 |
| UNSPSC 26.08 | 39121527 |