LMSMA35A00024KH10M16

Encoder rotativo

Número de produto: 50144569

Icon
Série CMS 7xxi
Tipo Encoder rotativo incremental
Resolução 50 p/r
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Tipo HTL
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 1.275 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de flange Flange de fixação
Execução Eixo sólido com achatamento
Dimensões (Ø x C) 10 mm
Dimensões (Ø x C) 20 mm
Torque de inicialização 0,01 N·m
Carga no eixo - axial 120 N
Carga no eixo - radial 220 N
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -10 ... 50 °C
Grau de proteção IP 65
Conjunto de normas válido IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf