LSSR 46B.8
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.
| Série | 46B |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Versão especial | Entrada de ativação |
| Alcance de operação | 0 ... 50 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 60 m (alcance típico) |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 620 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Proteção do circuito | Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
| Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de ativação |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 4 fios |
| Dimensões (L x A x C) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC-ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 50 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Compatibilidade do material | ECOLAB |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |