MTKZ 13-30 SET

Refletor

Número de produto: 50130343

Inclui 100x
Adequado para IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Execução Redondo
Dimensão de montagem, espessura 17,6 mm
Dimensão de montagem, diâmetro 31 mm
Superfície refletora, diâmetro 15 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Não
Nomenclatura química, material refletor PA
Peso líquido 131 g
Tipo de fixação Clipe
Tipo de espelho reflexivo Refletor
Adequado para diâmetro de furo 12,5 ... 13,5 mm
Adequado para espessura de material 0,8 ... 5 mm
Temperatura ambiente, operação -35 ... 45 °C
Temperatura de processamento 5 ... 45 °C
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551