NT ITxx0x

Fonte de alimentação

Número de produto: 50103403

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Tipo Fonte de alimentação
Adequado para Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3800g
Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3800i
Tipo Fonte de alimentação de mesa
Saída 5 V CC, 1 A
Entrada 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Peso líquido 478 g
Número da pauta aduaneira 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540