ODS9L2.8/L6A.01-650-M12
Sensor de distância ótico
| Série | 9 |
| Aplicação | Posicionamento de robô em um ambiente altamente reflexivo |
| Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
| Trajetória do feixe | Colimado |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 650 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Período de pulso | 22.000 µs |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1 mm [650 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Área de medição | 50 ... 650 mm, Pré-configurado: 80 ... 440 mm |
| Resolução | 0,1 mm |
| Precisão | 1 % |
| Grandeza de referência, precisão | Distância de medição |
| Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,1 mm |
| Desvio de temperatura | 0,02 %/K |
| Referenciação | Não |
| Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Capacidade de comutação, máx. | 0,0012 W |
| Tipo | Configurável, ajuste de fábrica: tensão |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Tempo de resposta | 1 ms, Com condições ambientais constantes, reflectância 90%, modo de medição standard |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| Modo COM | COM3 |
| Perfil | Smart Sensor Profil |
| Tempo de ciclo mín. | COM3 = 0,5 ms |
| Tipo de quadro | 2.V |
| Tipo de porta | A |
| Especificação | V1.1 |
| Device ID | 2179 |
| Suporte de modo SIO | Sim |
| Dados do processo IN | 4 byte |
| Dados do processo OUT | 8 bit |
| Dual Channel | Sim |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo, Girável em 90° |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 50 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | Display OLED LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Botões de controle Software de PC |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Resistência à luz ambiente | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | UL |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |