ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50141728

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 9
Aplicação Controle de altura de enchimento
Medição de objetos
Medição do comprimento no corte do material
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Versão especial Filtro de polarização
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma do sinal transmitido Pulsado
Período de pulso 22.000 µs
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm [200 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Área de medição 50 ... 200 mm
Resolução 0,01 mm com área de medição 50 mm … 100 mm
0,1 mm com área de medição 100 mm … 200 mm
Resolução 0,1 mm
Precisão, campo próximo 0,5 %50 ... 100 mm
Precisão, área distante 1 %100 ... 200 mm
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0,05 mm
Desvio de temperatura 0,02 %/K
Referenciação Não
Princípio de medição de distâncias ótico Triangulação
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Capacidade de comutação, máx. 0,0012 W
Tipo Configurável, ajuste de fábrica: corrente
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tempo de resposta 1 ms, Com condições ambientais constantes, reflectância 90%, modo de medição standard
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM3
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM3 = 0,5 ms
Tipo de quadro 2.V
Tipo de porta A
Especificação V1.1
Device ID 2180
Suporte de modo SIO Sim
Dados do processo IN 4 byte
Dados do processo OUT 8 bit
Dual Channel Sim
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo, Girável em 90°
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Material da cobertura da parte ótica Vidro com filtro de polarização
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação Display OLED
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botões de controle
Software de PC
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Resistência à luz ambiente 20.000 lx, EN 60947-5-2
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações UL
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Declaração de conformidade CE - pdf