ODSIL 96B M/V6-S12
Sensor de distância ótico
| Série | 96 |
| Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 658 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Máx. potência do laser | 0,19 W |
| Período de pulso | 0,0000065 µs |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Área de medição | 300 ... 10.000 mm |
| Resolução | 3,0 mm |
| Precisão | 0,5 % |
| Grandeza de referência, precisão | Valor final |
| Repetibilidade | 5 mm |
| Taxa de medição | 2,8 ... 100 ms |
| Desvio de temperatura | 1,5 mm/K |
| Referenciação | Não |
| Comportamento em preto e branco | 10 mm |
| Princípio de medição de distâncias ótico | Time of flight |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Função | Programável |
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Tensão |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 380 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
| Tipo de indicação | Display OLED |
| Tipo de configuração/parametrização | Software |
| Elementos de comando | Software de PC Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |