ODSL 96K/66-2300-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50101882

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HT110L1.3/L6T-M12
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50138062
  • Série: 110
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 5 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50138062
Série 96
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 3 mm x 8 mm [2.300 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Área de medição 150 ... 2.300 mm
Resolução 1,0 ... 5,0 mm
Precisão 3 %
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Repetibilidade 2 %
Grandeza de referência, repetibilidade Distância de medição
Taxa de medição 2 ... 7 ms
Referenciação Não
Comportamento em preto e branco 1 %
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Número de conexões 1 Unid.
Função Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 140 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Chave
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf