ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Sensor de distância com supressão de fundo
| Série | 25C |
| Princípio de funcionamento | Sensor de distância com supressão de fundo |
| Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
| Versão especial | 2 saídas de chaveamento independentes Emissão do valor medido |
| Erro em preto e branco | ±20 mm, ver diagrama |
| Alcance de operação | 0,07 ... 3 m (alcance garantido) |
| Faixa de ajuste | 50 ... 3.500 mm |
| Trajetória do feixe | Focado |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 680 nm |
| Classe de laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Ângulo errado | Típ. ± 2,5° |
| Área de medição | 50 ... 3.500 mm |
| Resolução | 1,0 mm |
| Precisão | -20 ... 20 mm |
| Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0 ... 13 mm |
| Emissão do valor medido | por IO-Link |
| Princípio de medição de distâncias ótico | Time of flight |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
| Número de entradas de teach | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de teach |
| Função | Ajuste do alcance de detecção Bloqueio de teclado Chaveamento luz/sombra |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Corrente de chaveamento, máx. | 90 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
| Frequência de chaveamento | 7 ... 15 Hz, Dependendo do fator de reflectância |
| Tempo de resposta | 33 ... 70 ms, Dependendo do fator de reflectância |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| Modo COM | COM3 |
| Perfil | Smart Sensor Profil |
| Tempo de ciclo mín. | COM3 = 0,6 ms |
| Tipo de quadro | 2.V |
| Especificação | V1.1 |
| Device ID | 2222 |
| Suporte de modo SIO | Sim |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC-ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 30 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
| Torque de aperto recomendado da fixação M3 | 0,9 N·m |
| Compatibilidade do material | ECOLAB |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção Chaveamento luz/sombra |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |