PRK 97/4 S

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50017092

Lista de resultados: 3 produtos encontrados
KD U-M12-4A-V1-050
Cabo de conexão
Número de artigo: 50130652
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 4 Unid.
  • Comprimento do cabo: 5.000 mm
Número de artigo: 50130652
KD 095-4
Caixa de fios
Número de artigo: 50031324
  • Conexão 1: Conector redondo, M12
  • Conexão 2: Borne parafusável
  • Versão: Angular, female
  • Número de polos: 4 Unid.
Número de artigo: 50031324
Série 97
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,1 ... 4 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,1 ... 6 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 30 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector padrão
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 85 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Folha de dados - pdf